GT8E-7P-DS(55)
CL0758-0059-8-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT8E-7P-DS(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- GT8E-7P-DS(55)
- CL-Nummer
- CL0758-0059-8-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 7
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 120 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.289 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1920 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8E-7P-DS(55)_CL0758-0059-8-55_2DDrawing_0001393836.pdf: 103 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8E-7P-DS(55)_CL0758-0059-8-55_2DDrawing_0001393835.pdf: 99 KB]
- Datenblatt - English [GT8E-7P-DS(55)_CL0758-0059-8-55_SpecSheet_0001393838.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8E-7P-DS(55)_CL0758-0059-8-55_SpecSheet_0001393837.pdf: 144 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]