Global icon

GT8EF-2022PCF

CL0758-0111-6-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • GT8EF-2022PCF
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
  • GT8EF-2022PCF
  • CL-Nummer
  • CL0758-0111-6-00
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
  • 22
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 20
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
  • Schlüssel
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
  • 1.3 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.5 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • 0.5 mm
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 8000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.08 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 8000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung