GT8E-2P-2V(55)
CL0758-0202-0-55
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- GT8E-2P-2V(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 17, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT8E-2P-2V(55)
- CL-Nummer
- CL0758-0202-0-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.96 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_2DDrawing_0001394029.pdf: 83 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_2DDrawing_0001394028.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - English [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_SpecSheet_0001394031.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_SpecSheet_0001394030.pdf: 145 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_3DDrawing_IGES_0001220661I.zip: 212 KB]
- 3D-Modell (STEP) [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_3DDrawing_STEP_0001220661S.zip: 132 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [GT8E-2P-2V(55)_CL0758-0202-0-55_Footprint_Allegro_0001474126.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]