GT8E-10P-2V(55)
CL0758-0232-0-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT8E-10P-2V(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- GT8E-10P-2V(55)
- CL-Nummer
- CL0758-0232-0-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 26.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 12.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.883 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_2DDrawing_0001538393.pdf: 82 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_2DDrawing_0001538392.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - English [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_SpecSheet_0001394177.pdf: 133 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_SpecSheet_0001394176.pdf: 145 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_3DDrawing_IGES_0001220642I.zip: 274 KB]
- 3D-Modell (STEP) [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_3DDrawing_STEP_0001220642S.zip: 172 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [GT8E-10P-2V(55)_CL0758-0232-0-55_Footprint_Allegro_0001474119.zip: 145 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]