GT8E2-2022SCF
CL0758-0800-1-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT8E2-2022SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- GT8E2-2022SCF
- CL-Nummer
- CL0758-0800-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
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
- Schlüssel
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.04 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8E2-2022SCF_CL0758-0800-1-00_2DDrawing_0001283990.pdf: 29 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8E2-2022SCF_CL0758-0800-1-00_2DDrawing_0000798147.pdf: 64 KB]
- Datenblatt - English [GT8E2-2022SCF_CL0758-0800-1-00_SpecSheet_0001273968.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8E2-2022SCF_CL0758-0800-1-00_SpecSheet_0001109596.pdf: 128 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]