GT8E-5P-2H(55)
CL0758-1004-1-55
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT8E-5P-2H(55)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- GT8E-5P-2H(55)
- CL-Nummer
- CL0758-1004-1-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 5
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.9 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 450 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.12 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 450 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_2DDrawing_0001392660.pdf: 83 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_2DDrawing_0001392659.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - English [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_SpecSheet_0001392662.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_SpecSheet_0001392661.pdf: 145 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_3DDrawing_IGES_0001220682I.zip: 221 KB]
- 3D-Modell (STEP) [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_3DDrawing_STEP_0001220682S.zip: 140 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [GT8E-5P-2H(55)_CL0758-1004-1-55_Footprint_Allegro_0001474128.zip: 144 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]