GT50-6P-1H
CL0760-1006-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT50-6P-1H
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
- GT50-6P-1H
- CL-Nummer
- CL0760-1006-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 1.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.81 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.97 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.36 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_2DDrawing_0001401250.pdf: 105 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_2DDrawing_0001401249.pdf: 123 KB]
- Datenblatt - English [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_SpecSheet_0001401253.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_SpecSheet_0001401252.pdf: 145 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_Guideline_0001502210.pdf: 1,012 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_Guideline_0001537204.pdf: 1,171 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT50-6P-1H_CL0760-1006-0-00_Guideline_0001481240.pdf: 1,156 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]