GT25H-2024SCF
CL0775-0039-6-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- GT25H-2024SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT25H-2024SCF
- CL-Nummer
- CL0775-0039-6-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.7 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.099 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_2DDrawing_0000968590.pdf: 171 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_2DDrawing_0000746082.pdf: 178 KB]
- Datenblatt - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_SpecSheet_0000245992.pdf: 132 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_SpecSheet_0001060000.pdf: 135 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0000123634.pdf: 158 KB]
- Produktrichtlinien - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0000110847.pdf: 161 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_CrimpCondition_0001631297.pdf: 189 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_CrimpCondition_0001631296.pdf: 189 KB]
- Crimp-Bedingung [GT25H-2024SCF_CL0775-0039-6-00_CrimpCondition_077500396_GT25H-2024SCF_(SUMITOMO_CIVUS0.5)_CC.pdf: 193 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 20.0-22.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |