HVH-280-1214PCF
CL0778-0501-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HVH-280-1214PCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- HVH-280-1214PCF
- CL-Nummer
- CL0778-0501-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 120 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 3289
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 4.4 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 3.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Masse
- 0.532 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_2DDrawing_0001194263.pdf: 71 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_2DDrawing_0001194261.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - English [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_SpecSheet_0001194264.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_SpecSheet_0001194262.pdf: 133 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_CableAsseyInstruction_0001194326.pdf: 897 KB]
- Crimp-Bedingung - English [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_CrimpCondition_0001630135.pdf: 183 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [HVH-280-1214PCF_CL0778-0501-0-00_CrimpCondition_0001630134.pdf: 183 KB]
Komponenten, die zusammen gekauft werden
Artikelnummer
Teile
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |