HVH-280-2/2P-HO
CL0778-0506-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HVH-280-2/2P-HO
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- HVH-280-2/2P-HO
- CL-Nummer
- CL0778-0506-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 9.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
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
- 120 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
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
- 100 PCS
- Masse
- 0.765 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HVH-280-2/2P-HO_CL0778-0506-0-00_2DDrawing_0001194003.pdf: 45 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HVH-280-2/2P-HO_CL0778-0506-0-00_2DDrawing_0001194001.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - English [HVH-280-2/2P-HO_CL0778-0506-0-00_SpecSheet_0001194004.pdf: 112 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HVH-280-2/2P-HO_CL0778-0506-0-00_SpecSheet_0001194002.pdf: 129 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen