HVH-280-3S-HU
CL0778-0701-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HVH-280-3S-HU
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- HVH-280-3S-HU
- CL-Nummer
- CL0778-0701-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 6.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.05 mm
- Steckverbinderbreite
- 22.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.6 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 2200 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.33 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HVH-280-3S-HU_CL0778-0701-0-00_2DDrawing_0001305574.pdf: 35 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HVH-280-3S-HU_CL0778-0701-0-00_2DDrawing_0001304091.pdf: 35 KB]
- Datenblatt - English [HVH-280-3S-HU_CL0778-0701-0-00_SpecSheet_0001312984.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HVH-280-3S-HU_CL0778-0701-0-00_SpecSheet_0001312983.pdf: 144 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]