HVH-280-1214SCF
CL0778-0502-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HVH-280-1214SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 01, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HVH-280-1214SCF
- CL-Nummer
- CL0778-0502-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 30
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 30.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 600.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 600.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 14
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 12
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 120 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 33rd Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 1.0 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 3.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 4.4 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 3.6 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1700 PCS
- Masse
- 0.594 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1700 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_2DDrawing_0001194271.pdf: 62 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_2DDrawing_0001194269.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_SpecSheet_0001194272.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_SpecSheet_0001194270.pdf: 133 KB]
- Produktrichtlinien - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_Guideline_0001693593.pdf: 348 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CableAsseyInstruction_0001194329.pdf: 676 KB]
- Crimp-Bedingung - English [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_0001630153.pdf: 188 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_0001630152.pdf: 188 KB]
- Crimp-Bedingung [HVH-280-1214SCF_CL0778-0502-0-00_CrimpCondition_07780502000_HVH-280-1214SCF_[YAZAKI_EEXBS,EEX].pdf: 175 KB]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |