GT37-2S-SL
CL0787-0008-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- GT37-2S-SL
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 28, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- GT37-2S-SL
- CL-Nummer
- CL0787-0008-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 2
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
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
- 6.55 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.75 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Geschirmtes Kabel
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Ethernet
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 1.0 Gbps
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 2400 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.02 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2400 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [GT37-2S-SL_CL0787-0008-0-00_2DDrawing_0001713260.pdf: 140 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [GT37-2S-SL_CL0787-0008-0-00_2DDrawing_0001700979.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - English [GT37-2S-SL_CL0787-0008-0-00_SpecSheet_0001713261.pdf: 131 KB]
- Datenblatt - 日本語 [GT37-2S-SL_CL0787-0008-0-00_SpecSheet_0001737929.pdf: 139 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen