AP105-HR12-1
CL0901-2015-9-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-HR12-1
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-HR12-1
- CL-Nummer
- CL0901-2015-9-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Datenblatt
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung
| HRS-Nr. | Name der Applikatorenteile | Markierung auf den Applikatorteilen |
|---|---|---|
|
CL0901-2015-9-61 |
Insulation crimper | 275285 |
|
CL0901-2015-9-62 |
Wire crimper | 275286 |
|
CL0901-2015-9-63 |
anvil | 275287 |
|
CL0901-2015-9-64 |
Cut off punchA | 275096 |
|
CL0901-2015-9-65 |
Cut off dieA | 278206 |
|
CL0901-2015-9-90 |
rental | 0 |