HR10-PC-211
CL0110-0516-9-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HR10-PC-211
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 26, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HR10-PC-211
- CL-Nummer
- CL0110-0516-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.024 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_2DDrawing_0000882440.pdf: 82 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_2DDrawing_0000131725.pdf: 89 KB]
- Datenblatt - English [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_SpecSheet_0000066103.pdf: 171 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_SpecSheet_0001034675.pdf: 159 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_CrimpCondition_0001615024.pdf: 179 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_CrimpCondition_0001615023.pdf: 179 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_CrimpQualityStandard_0001336833.pdf: 46 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [HR10-PC-211_CL0110-0516-9-00_CrimpQualityStandard_0001131501.pdf: 56 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 0.0-0.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
AWG 26.0-30.0
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Handcrimpzange |
Cable crimping tool | |
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |