AP105-DF57-2628S
CL0901-4622-2-00
Vorrichtung/ Werkzeug
- Artikelnummer
- AP105-DF57-2628S
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- AP105-DF57-2628S
- CL-Nummer
- CL0901-4622-2-00
- Werkzeugausführung
- Applikator
Werkzeug
- Werkzeugname
- Merkmale
- Verfügbare Region
- Eingangsspannung
- 0.0 V
- Empfohlene Drahtstärke
- Kabel-Anschlussmethode
- Draht/ Kabel UL-konform
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 0
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.0 mm²
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.0 mm
- Masse
- 0.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- Unzutreffend
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [AP105-DF57-2628S_CL0901-4622-2-00_2DDrawing_0000939743.pdf: 202 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [AP105-DF57-2628S_CL0901-4622-2-00_2DDrawing_0000547143.pdf: 223 KB]
- Datenblatt - 日本語 [AP105-DF57-2628S_CL0901-4622-2-00_SpecSheet_0001065481.pdf: 58 KB]
- Produktrichtlinien - English [AP105-DF57-2628S_CL0901-4622-2-00_Guideline_0001410584.pdf: 2,251 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [AP105-DF57-2628S_CL0901-4622-2-00_Guideline_0000109274.pdf: 2,251 KB]
Vom Tool unterstützte Terminals
Artikelnummer
Kontaktbeschichtung