DF57-2628SCFA(41)
CL0666-0033-0-41
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF57-2628SCFA(41)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- DF57-2628SCFA(41)
- CL-Nummer
- CL0666-0033-0-41
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
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
- -35 ℃
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
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.88 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 35000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.006 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 35000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_2DDrawing_0000951655.pdf: 155 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_2DDrawing_0000597383.pdf: 153 KB]
- Datenblatt - English [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_SpecSheet_0000360579.pdf: 111 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_SpecSheet_0000923420.pdf: 125 KB]
- Produktrichtlinien DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Produktrichtlinien ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_CableAsseyInstruction_0000122028.pdf: 290 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_CableAsseyInstruction_0000107222.pdf: 379 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_CrimpCondition_0001619160.pdf: 179 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_CrimpQualityStandard_0001324230.pdf: 45 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [DF57-2628SCFA(41)_CL0666-0033-0-41_CrimpQualityStandard_0000107167.pdf: 59 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |