Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • MS-156C
    Empfohlen

    MS-156C Serie

    1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection

    1. Low Insertion Loss
    2. Low Profile, and Space-Saving
    3. Performs Over a Wide Frequency Range
    4. Corresponding to Automatic Mounting
    5. Halogen- free, RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, N
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.13, 3.4 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Gray, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • MS-156C, SMA
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMA, N
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • U.FL
    Empfohlen

    U.FL Serie

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Adapter, Werkzeug
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, U.FL
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30, 500, 1000, 10000
    • Befestigungsart
    • SMT, THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel, Silber
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • White, Black, Gray
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • U.FL-K
    Empfohlen

    U.FL-K Serie

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.32 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 90, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel