Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • GT50
    Empfohlen

    GT50 Serie

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 16
    • Betriebsstrom
    • 1.5, 2.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 60.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 60.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.0, 6.81, 17.8, 20.81 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.6, 8.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.27, 5.97 mm
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
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • 0.08 mm²
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • 0.08 mm²
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
    • Gehäuse
Ergebnisse:1Artikel