Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • FJ
    Empfohlen

    FJ Serie

    Kleiner Relais-Glasfaseranschluss für internen Anschluss (FJ-L)

     

    1. Platzsparend

    2. Zusammenhalt mit elektrischen Drähten

    3. Bajonett-Befestigungsstruktur für einfaches Verkleben

    4. Verwendet die Ferrule des Standard-LC-Anschlusses

    5. Einfache Montage

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100 mm
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • MM-50/125,
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Hülsenform
    • Multi-Modus
    • Wellenlänge im Betrieb
    • Steckzyklen
    • 50
    • Anzahl der Kontakte
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktbeschichtung
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
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
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 Serie

    Ultra Small AOC
    0.05 to 6.25Gbps, Bidirectional Optical Transmission Type Active I/F Connector


    1. Mating Durability of 1,000 Cycles
    2. Built-in LED for Connection Confirmation
    3. High Flexibility 2 Core Fiber
    4. Low Power Consumption

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Allgemeine Ausführung
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckzyklen
    • 1000
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • Reflektionsdämpfung
    • Dämpfung
    • Einfügedämpfug
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Wellenlänge im Betrieb
    • 850 nm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BF4M

    BF4M Serie

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Allgemeine Ausführung
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Steckzyklen
    • 50
    • Empfohlener LWL-Leiter
    • Reflektionsdämpfung
    • Dämpfung
    • Einfügedämpfug
    • Fasermaterial
    • Quarzglas
    • Wellenlänge im Betrieb
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel