Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • MRF14
    Empfohlen

    MRF14 Serie

    Non-Magnetic, Long-Life Connector

    <Whole Series>
    1. Non-magnetic
    2. Long life (Mating Durability : 60,000 times)
     

    <Coaxial Type>
    1. Available in 4, 8pos. Housing
    2. High Impedance Matching
    3. Easy Insertion and Removal, Low Insertion and Removal Force


    <Signal Type>
    1. 14pos. Housing
    2. Compact and Lightweight Design
    3. Support for Through-Hole Mounting and In- Line Cable Harness

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 60000
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • 1.37, 1.42 mm
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • 1.37, 1.42 mm
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Gehäuse
  • H.FL

    H.FL Serie

    SMT Low Profile Small Coaxial Connector

    1. Compact 50Ω Coaxial Connector
    2. Ultra-fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    3. RF Performance (up to 3GHz)
    4. Supports Automatic Mounting
    5. Clear, Tactile Lock
    6. RoHS2Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Adapter, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, H.FL
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 2.0, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 50, 500
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold, Silber
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel, Silber
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.32, 1.37, 1.48, 1.49 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 90 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Gray, Black
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA_Plug, SMA_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • H.FL_Jack, H.FL_Plug
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • MRF18

    MRF18 Serie

    1. Nicht magnetisch
    2. Geringe Grose und geringes Gewicht
    3. Senkrechte Steckrichtung und waagrechter Kabelabgang
    4. Hohe Verriegelungs- und Ausreiskrafte
    5. Einfaches anschliesen des Mitten- und Ausenleiters durch Loten
    6. Befestigung auf der Leiterplatte durch Wellen- oder manuelles Loten
    7. Anschliesbare Kabel: 1,13 mm bis 1,8 mm
    8. RoHS konform
    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 2.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 30
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • 1.8 mm
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • 1.13 mm
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel