Global icon

Ergebnisse:4Artikel
  • BK13
    Empfohlen

    BK13 Serie

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A 
    1 High Power Supply Capacity and Space-saving Design
    2 Robust Design
    3 Enhanced PCB Peeling Strength
    4 Wide Stacking Height Variations
    5 High Contact Reliability
    6 Superior Mating
    7 Halogen-Free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6, 1.0, 1.5, 2.0 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 10, 12, 16, 24, 30, 32, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
    • 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3, 0.2 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BK35
    Empfohlen

    BK35 Serie

    0.35mm Pitch, 2.2mm Depth, 0.6mm Stacking Height, High-Frequency, High-Speed,
    Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector


    1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design
    2. Excellent EMI Prevention with Fully Shielded Design
    3. Supports High Speed Transmission (up to 40Gbps)
    4. Superior RF Signal Transmission up to 40GHz
    5. Robust and Durable Fully Armored Design

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 30, 56
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
    • 2.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BM29
    Empfohlen

    BM29 Serie

    Ultra-Small, Power/Signal Contact Design for Board-to-Board/
    FPC-to-Board Providing 3A Max. Current

    1. Space- Saving Design
    2. Equipped with Power Contacts Capable of Handling up to 3A Current.
    3. The proprietary metal guide prevents the connector from being damaged against offset mating.
    4. A tactile click ensures secure mating.
    5. High Contact Reliability with 2- Points Contact

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.1
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.6 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.6 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
    • 2.0, 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 50.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BM55
    Empfohlen

    BM55 Serie

    0.3mm Pitch, 0.5 to 0.8mm Stacking Height, 1.5mm Depth, Ultra Compact, Hybrid, FPC-to-Board Connector

    1. Low-profile, Space-saving and High-strength Design
    2. Small, High Extraction Force and Clear Tactile Click
    3. Halogen-free

     

    【CES Innovation Awards® 2023 Honoree】
    The BM55 Series was selected as a CES Innovation Awards® 2023 Honoree
    in the Wearable Technologies  category.
    ▶[Press Release] Hirose Electric’s New BM55 Series Has Been Selected as a CES® 2023 Innovation Awards Honoree for Board-to-Board/FPC Connector

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.3 mm
    • Tab-Breite (mm)
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • Höhe im gesteckten Zustand
    • 0.5, 0.6, 0.8 mm
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 10, 12, 14, 26
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Signal : 2 Power : 2
    • Toleranzausgleichende Konstruktion
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
    • 3.0, 4.0, 5.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • 0.3, 0.2 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • DC 30.0 V
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:4Artikel