Global icon

Ergebnisse:1Artikel
  • X.FL
    Empfohlen

    X.FL Serie

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, X.FL
    • Industriestandard
    • WiGig
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 20, 500, 10000
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold, Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 90 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -10 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Buchse, Zubehör
Ergebnisse:1Artikel