Global icon

Ergebnisse:3Artikel
  • FH62
    Empfohlen

    FH62 Serie

    0,25 mm Kontaktabstand, 1,1 mm hoch, Top Action Single Action Lock, FPC-Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparende Konstruktion
    2. Automatische Single Action Lock Gestaltung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.0 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.0 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.25 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH72
    Empfohlen

    FH72 Serie

    0,3 mm Kontaktabstand, 0,9 mm Höhe, 1-Kontakt Verriegelung mit oberem Kontakt, Anschluss mit hoher FPC-Rückhaltekraft

    1. Platzsparendes Design
    2. Automatische Verriegelung
    3. Hohe FPC-Rückhaltekraft
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.6 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 0.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.5 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.5 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.5 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 11, 15, 21, 31
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.3 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 30.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 30.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.3 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH34

    FH34 Serie

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.8 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.45 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.8 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:3Artikel