Global icon

Ergebnisse:5Artikel
  • 2.4mm
    Empfohlen

    2.4mm Serie

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    7. RoHS2 compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • 2.4mm
    • Industriestandard
    • MIL
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 42.5, 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 500
    • Befestigungsart
    • Schraubenbefestigung
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 2.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • 1.045 mm
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Green
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • 2.4mm-TM
    Empfohlen

    2.4mm-TM Serie

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator

    • Steckverbindertyp
    • Stecker
    • Bauteile
    • Terminator
    • Industriestandard
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • Empfindlichkeit
    • Dämpfung
    • Anzahl von Schnittstellen
    • Steckverbinder-Schnittstellenausführung
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • 2.4mm
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Steckzyklen
    • 500
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
  • 2.92mm
    Empfohlen

    2.92mm Serie

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • Allgemeine Ausführung
    • 2.92mm
    • Industriestandard
    • MIL
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.3 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 500, 1000
    • Befestigungsart
    • Schraubenbefestigung
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Passivate
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 0.085 Zoll flexibles Kabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 2.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • 1.27 mm
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105, 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Green
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • 2.92mm
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • 2.92mm
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • BNC75
    Empfohlen

    BNC75 Serie

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, Coaxial Connector​

    1. 4K-equivalent signals over a single cable ​(12G-SDI standard compliant)​
    2. Optimized mounting and internal design to achieve ​12Gbps transmission​
    3. Wide varieties
     - Board mounting : SMT, DIP​
     - Panel mounting  : Thread-fastening type, Bulkhead type​
     - Mounting pitch   : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. Optimized design for 12GHz high-frequency​

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • BNC, BNC(75), PL71
    • Industriestandard
    • MIL, JIS
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • 75.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • 500, 1000, 5000
    • Befestigungsart
    • THT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Nickel
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 60, 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • POD

    POD Serie

    Push-on Koaxialstecker

    1. Kleine Größe und hohe Leistung
    ① Verglichen mit dem SMA-Steckverbinder des Mikrowellenanschlusses (unserer HRM-Baureihe) ist er auf ca. 70% verkleinert und der Betriebsfrequenzbereich ist breitbandig bis 8 GHz.
    ② Da das Beschlagteil einen Federmechanismus aufweist, der dem Durchstechen ausreichend standhalten kann, hat er eine hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, die dem eines Schraubverbinders entspricht.

    2. Einfache Befestigung und Ablösung
    ① Es dauert fast keine Zeit zu lösen und zu befestigen, es kann fast sofort getan werden, und sichere Verbindung kann durch Sperrklang bestätigt werden.
    ② Da es mit den Fingern befestigt und abgenommen werden kann, ist es nicht notwendig, Werkzeuge wie Schraubenschlüssel und Drehmomentschlüssel vorzusehen.

    3. Geeignet für verschiedene Koaxialkabel
    ① Geeignet als Klemmenstecker von 0,085 Zoll halbsteifem Kabel, das weit verbreitet ist, entsprechend der Miniaturisierung von Schaltungsteilen.
    ② Geeignet für flexible Kabel wie 1,5D - 2V, 2,5D - 2V etc.
    • Steckverbindertyp
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Kabellänge
    • Charakteristische Impedanz
    • Frequenz (max.)
    • V.S.W.R.
    • Anzahl der Kontakte
    • Steckzyklen
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
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
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:5Artikel