Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • HR41A
    Empfohlen

    HR41A Serie

    Waterproof Connectors for Outdoor Use

    1. Waterproof connector designed for outdoor use
    2. Waterproof structure: Supports IPX7 and IPX8 ratings while in the mated condition.
    3. Easy-to-operate push-on bayonet lock
    4. Easy field assembly
    5. Sequential Contact
    6. Designed to accommodate hot swapping
    7. Surge resistant

     

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Cap
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 10.0, 13.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 250.0, 1000.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 350.0, 1000.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 5
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 17 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • 1000, 2200 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Aufsteckbares Bajonett
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 500
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 h
    • Gehäusematerial
    • Plastik
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • JR-W

    JR-W Serie

    Wasserdichter Rundsteckverbinder

    1. Schutzart IPX7 und IPX8 (wasserdicht im gesteckten Zustand)
    2. Korrosionsbeständig

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Kontakt, Andere
    • Bauteile
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, TÜV
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -25 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • Prüfspannung
    • 1000, 3000 V Max.
    • Verriegelungsart
    • Schraube
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Steckzyklen
    • 100, 500
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Silber
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 500 h
    • Gehäusematerial
    • Metall
    • Oberflächenveredelung
    • Nickel, Chrom
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Codeklemme, Zubehör
Ergebnisse:2Artikel