Global icon

Ergebnisse:6Artikel
  • FH48
    Empfohlen

    FH48 Serie

    0,5 mm Raster, 6,18 mm Hohe, vertikale, geschirmte FFC Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungs-Steckverbindung

    1. Fur geschirmte bzgl. Impedanz abgestimmte FFC
    2. Kontaktdesign bzgl. Impedanz abgestimmt
    3. Sehr zuverlassige und sichere Struktur
    4. Einfache Handhabung durch Flip-Lock-Verriegelung
    5. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    6. Halogenfrei

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.18 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 6.47 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • V-by-One HS
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH52K
    Empfohlen

    FH52K Serie

    0.5mm/1mm Pitch 2mm Height 125℃ Heat Resistant FPC/FFC Connector

    1. Lange Metallaufnahmen für eine stabile Befestigung auf der Platine
    2. Erfüllt anspruchsvolle Anforderungen der Kraftfahrzeugindustrie
    3. Halogenfrei (IEC61249-2-21)
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.6, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 17.6, 18.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 27.6, 30.1, 35.1, 39.1, 45.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.7 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50, 60, 68, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a, eDP ver. 1.3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH63S
    Empfohlen

    FH63S Serie

    0.5mm Pitch, Height 2.8mm Lower Contact, One-Action Lock, 
    105 ℃ Compatible, FPC/FFC/Shielded FFC Connector

    1. Automatic one action locking design
    2. Dust prevention
    3. Supports FPC/FFC/Shielded FFC
    4. High FPC retention force
    5. FPC/FFC mating detection
    6. Environmental compatibility

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 12.7, 17.7, 22.7, 27.7, 32.7, 37.7 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.15 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 5.15 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.15 mm
    • Aktuatormethode
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.0, V-by-One HS, eDP1.3, HDMI 1.4a
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH67
    Empfohlen

    FH67 Serie

    0.5mm Pitch, Height 5.2mm Vertical Connection, One-Action Lock, 2-point Contact,

    125 ℃ Compatible, FFC/FPC/Shield FFC Connector

    1. Sicheres Stecken durch automatische Verriegelung
    2. Zweipunktkontakt verhindert Kontaktversagen durch Staub
    3. Unterstützt FPC / FFC / FFC (Geschirmt)

     

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.57 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.57 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.45 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH34

    FH34 Serie

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.8 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Non-ZIF, ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.45 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 3.8 mm
    • Aktuatormethode
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.1, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3,
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH41

    FH41 Serie

    0,5 mm Raster, 2,5 mm Hohe, Hochgeschwindigkeits-Datenubertragung, Anschluss fur eine geschirmte FFC

    1. Geeignet fur eine geschirmte FFC zur Impedanzkontrolle
    2. Differentielle Impedanz 100Ω ± 10%
    3. Hochzuverlassige und robuste Verbindung
    4. Ein-Finger-Bestatigung der Verrieglung
    5. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    6. Halogenfrei *
    *Entspricht der IEC 61249-2-21
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.5 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.2 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 6.2 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 6.2 mm
    • Aktuatormethode
    • Vorne
    • Anzahl der Kontakte
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 3.75 Gbps
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
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:6Artikel