Global icon

ZUHAUSE Serienname
Ergebnisse:1Artikel
  • FH34

    FH34 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, 1,0 mm Höhe, einseitiges Kabel, oberer und unterer Kontakt, rückseitiger Flip-Foliensteckverbinder

    1. Kompatibel mit FPC-Registerkarten
    2. Reduzierte Tiefe von 3,2 mm minimiert Montagebereich
    3. Kontakt oben und unten verbessert die Designflexibilität
    4. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.8 mm
    • Kontaktorientierung
    • Oben & unten
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal
    • Position der Verriegelung
    • Zurück
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • USB3.1, eDP, MIPI, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 10.0 Gbps
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
Ergebnisse:1Artikel