Global icon

ZUHAUSE Serienname
Ergebnisse:5Artikel
  • DF57
    Empfohlen

    DF57 Serie

    [SnapBee™]

    Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)

    1. Verstärkte Schlossstruktur mit Schwenkschloss
    2. Header Lock verbessert die Plug Retention
    3. Sehr zuverlässige Kontaktstruktur
    4. Kosteneffizient durch Senkung der Assemblierungskosten
    5. Extrem zuverlässige Kontaktkonstruktion
    6. Positionsgeber verhindern verpoltes Stecken
    7. Verhindert den Dochteffekt beim löten

    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Kontaktabstand
    • 1.2, 2.4 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.35, 4.6 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2, 1.4 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Schwarz, Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 32
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • DF59
    Empfohlen

    DF59 Serie

    [SnapBee™]

    Multifunktionales Steckverbindersystem mit 2 mm Kontaktabstand und UL- und CSA Zertifizierung
    Schwimmender Leiterplattensteckverbinder, Kippverriegelung* – Kabelsteckverbinder 

    1. Schwimmende Struktur (Board-to-Board)
    2. Kippverriegelung *Entriegelung nach oben und gegenüberliegend des Kabelabganges (Kabelsteckverbinder)
    3. Kurzschluss-Pin-Anschluss

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Kontakt, Buchse, Toleranzausgleichender Stecker, Kurzer Kontaktpin
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.0 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 7.2, 9.2, 11.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 7.95, 8.15, 17.1 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.3, 2.43, 2.65 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 10, 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2 μm
    • Gehäusefarbe
    • Beige, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22
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
  • DF61
    Empfohlen

    DF61 Serie

    [SnapBee™]

    Flacher Wire-to-Board Verbinder (Swing-Lock) fur interne Stromversorgung

    1. Verstarkte Swing-Lock Konstruktion
    2. Buchse verstarkt Steckerhaltekrafte
    3. Kompakte Bauform hohe Spannungsfestigkeit
    4. Herabsetzung der Lotdochtwirkung
    5. Stromtragfahigkeit bis 5A bei AWG22

    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.68, 5.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.29, 7.35 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.18, 2.26 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Beige, Weiß, Gelb
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 26, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55, -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • DF61Y
    Empfohlen

    DF61Y Serie

    [SnapBee™]

    Kabelsteckverbinder für die Stromversorgung

    1. Vise-Verriegelung* (sehr stabile Verriegelung)
    2. Verbesserter Betrieb durch vertikale Paarung
    3. Klein und flache Bauform, mit hoher Spannung und Stromstärke (H = 2 mm, 24 AWG: max. 4 A)
    *Entriegelung rechtwinklig zum Kabelabgang

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Stiftleiste
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Anzahl der Kontakte
    • 2
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 3.84, 5.1 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 6.06, 7.35 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0, 2.26 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.0 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Beige
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 24
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
  • DF62
    Empfohlen

    DF62 Serie

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • Steckverbindertyp
    • Kontakt, Buchse, Stiftleiste, Reihenstecker
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Bestückungsabstand
    • 2.2 mm
    • Kontaktabstand
    • 2.2 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Befestigungsart
    • THT
    • Bestückungsseite
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • 1.6 mm Max.
    • Steckverbinderausrichtung
    • Steckzyklen
    • 30
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold, Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Rot, Schwarz, Weiß
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 24, 30
    • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
    • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -35 ℃
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Einrasten
Ergebnisse:5Artikel