Global icon

ZUHAUSE Serienname
Ergebnisse:1Artikel
  • DF59M
    Empfohlen

    DF59M Serie

    Horizontaler Mate, Mono-poliger Draht zum Platinenverbinder

    1.Hausloser kleiner und flacher Mono-Pol-Stecker
    2.Clear taktile Klick und hohe Gegenkraft mit positiver Verriegelung (16N min)
    3.Hochstromfähigkeit bis zu 6 Ampere mit AWG # 22 Kabel bewertet
    4.AWG # 28 bis 22 mit Jacke Außendurchmesser 0,9 bis 1,6 mm

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Kontakt
    • Bauteile
    • Kabelmontage
    • Nein
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • UL, C-UL/CSA
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
    • 1
    • Bestückungsabstand
    • Kontaktabstand
    • Steckverbinderlänge
    • 2.6 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 1.2 mm
    • Befestigungsart
    • SMT
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig
    • PCB-Stabilisierungsfunktion
    • Versetzte Führungsschiene
    • Nein
    • Empfohlene PCB-Stärke
    • Steckverbinderausrichtung
    • Rechtwinklig
    • Steckzyklen
    • 20
    • Kontaktbeschichtung
    • Zinn
    • Beschichtungsstärke
    • 1.0 μm
    • Gehäusefarbe
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Crimpen
    • Empfohlene Drahtstärke
    • Einzelner Draht
    • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
    • 24, 28
    • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
    • 22, 26
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
Ergebnisse:1Artikel