Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • HR34P
    Empfohlen

    HR34P Serie

    Kleiner und wasserdichter Blind Mate-Anschluss

     

    1 Blindanschluss für effiziente Montage
    2 Schwimmendes Design ermöglicht einfache Paarung
       Variabler Betrag: ±0,5 mm in X- und Y-Richtung
    3 IPX7/IPX8* wasserdicht (bei Anschluss)
       *Nur der passende Teil und die passende Buchse mit dem kompatiblen Anschluss
    4 Schlüsselgehäuse verhindert Fehlpaarung

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Betriebsstrom
    • 3.0 A
    • Betriebsstrom andere
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 200.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 250.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Anzahl der Kontakte
    • 10
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Schalengröße (mm)
    • 10 mm
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Wasserdichtigkeit
    • IPX7, IP X8
    • Kontaktwiderstand
    • Prüfspannung
    • Verriegelungsart
    • Reibung
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Löten, Crimpen
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • Steckzyklen
    • 30
    • Berührschutz
    • Nein
    • Metallabschirmungen
    • Nein
    • Befestigungsart
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • Gehäusematerial
    • Oberflächenveredelung
    • Steckverbindertyp Detailseite
    • Zubehör
  • SMP
    Empfohlen

    SMP Serie

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse, Buchse, Adapter
    • Bauteile
    • Allgemeine Ausführung
    • SMA, SMP
    • Industriestandard
    • MIL
    • Wasserdichtigkeit
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Charakteristische Impedanz
    • 50.0 Ω
    • Frequenz (max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • Anzahl der Kontakte
    • 1
    • Steckzyklen
    • 100, 500, 1000
    • Befestigungsart
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Beschichtung des mittleren Kontakts
    • Gold
    • Äussere Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Empfohlenes Koaxialkabel
    • 0.085 Zoll flexibles Kabel
    • Kabel-Aussendurchmesser
    • 1.44, 2.5 mm
    • Kabel-Anschlussmethode
    • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
    • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
    • Schirmdurchmesser
    • Durchmesser des mittleren Leiters
    • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Einbaurichtung
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Kabelfarbe
    • Green, Blue
    • Ausführung 1 des Steckverbinders
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Ausführung 2 des Steckverbinders
    • SMP, 2.92mm
    • Reflektionsdämpfung
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:2Artikel