Global icon

Ergebnisse:2Artikel
  • BM28
    Empfohlen

    BM28 Serie

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

     

    • Steckverbindertyp
    • Stiftleiste, Stecker, Buchse
    • Bauteile
    • Industriestandard
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 20.0 Gbps
    • Kontaktabstand
    • 0.35 mm
    • Bestückungsabstand
    • 0.35 mm
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
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
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
  • CX
    Empfohlen

    CX Serie

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Steckverbindertyp
    • Stecker, Buchse, Andere
    • Bauteile
    • Plug unit, Plug shell
    • Befestigungsart des Bedienfeldes
    • Kabelmontage
    • Nein, Ja
    • Kabellänge
    • 1000 mm
    • Allgemeine Ausführung
    • USB Type-C
    • Industriestandard
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Sicherheitsstandards
    • Leistungsmerkmale
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Wasserdichtigkeit
    • IP X8, IPX4
    • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
    • 48 hours h
    • Steckzyklen
    • 10000
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 24
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Kontaktbeschichtung
    • Gold
    • Verriegelungsart
    • Reibung
    • Betriebsstrom
    • 5.0, 6.0 A
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 48.0 V
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 48.0 V
    • Befestigungsart
    • THR, SMT
    • Steckverbinderausrichtung
    • Gerade, Rechtwinklig
    • Bestückungsseite
    • Standard bordseitig, Standardverschiebung
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
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40, -30, -20 ℃
    • Kabelfarbe
Ergebnisse:2Artikel