-
Категории
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
Приложения
- Потребитель
-
Cмартфон и Носимый
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Умная техника
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
ПК и планшет
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое потребительское оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Автомобильный
-
Автономный автомобиль
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Силовой агрегат (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационно-развлекательная система (для автомобилей)
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Подключенные автомобили
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автомобильное освещение
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
- Промышленное оборудование
-
Умные сети электроснабжения
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Промышленная автоматизация
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Роботы
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Медицинская
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Телекоммуникации/ Связь
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Информационные центры
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Железнодорожный/ Коммерческий транспорт
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Другое промышленное оборудование
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
-
Автоматизация офиса
Kürzlich überprüfte Anwendung
Empfohlene Anwendungen
RM21TR-15P(81)
CL0109-0325-0-81
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- RM21TR-15P(81)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 19, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- RM21TR-15P(81)
- CL-Nummer
- CL0109-0325-0-81
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 500.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 700.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 15
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 21 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- 4.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 2000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Trennwand
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 27.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 27.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 10 PCS
- Masse
- 24.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 60 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RM21TR-15P(81)_CL0109-0325-0-81_2DDrawing_0001527971.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RM21TR-15P(81)_CL0109-0325-0-81_2DDrawing_0001527970.pdf: 56 KB]
- Datenblatt - English [RM21TR-15P(81)_CL0109-0325-0-81_SpecSheet_0001527973.pdf: 82 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RM21TR-15P(81)_CL0109-0325-0-81_SpecSheet_0001527972.pdf: 154 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]