RM21TR-20S(81)
CL0109-0328-9-81
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- RM21TR-20S(81)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- RM21TR-20S(81)
- CL-Nummer
- CL0109-0328-9-81
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
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 350.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 490.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 21 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- 4.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- 2000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Trennwand
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 27.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 21.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 27.0 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 5 PCS
- Masse
- 27.7 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 60 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RM21TR-20S(81)_CL0109-0328-9-81_2DDrawing_0001167118.pdf: 50 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RM21TR-20S(81)_CL0109-0328-9-81_2DDrawing_0001157670.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - English [RM21TR-20S(81)_CL0109-0328-9-81_SpecSheet_0001160509.pdf: 75 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RM21TR-20S(81)_CL0109-0328-9-81_SpecSheet_0001157671.pdf: 154 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP) [RM21TR-20S(81)_CL0109-0328-9-81_3DDrawing_STEP_0001226077S.zip: 268 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Zubehör
Zubehör