Global icon

RM-PC-112

CL0109-0668-7-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • RM-PC-112
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • RM-PC-112
  • CL-Nummer
  • CL0109-0668-7-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Betriebsstrom
  • 5.0 A
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
  • Schalengröße (mm)
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
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
  • Crimpen
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Silber
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Oberflächenveredelung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktart
  • Männlich
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
  • Abdeckkappenmaterial
  • Beschichtungsstärke
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.9 mm
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.5 mm
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 24
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 20
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
  • 100 PCS
  • Masse
  • 12.22 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte
Handcrimpzange
Cable crimping tool