RM-SC-212
CL0109-0671-1-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- RM-SC-212
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- RM-SC-212
- CL-Nummer
- CL0109-0671-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Betriebsstrom
- 5.0 A
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
- Schalengröße (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- Crimpen
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Silber
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
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
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.9 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 8000 PCS
- Masse
- 0.127 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 8000 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_2DDrawing_0001155650.pdf: 42 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_2DDrawing_0000036817.pdf: 161 KB]
- Datenblatt - English [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_SpecSheet_0001155651.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_SpecSheet_0001031248.pdf: 161 KB]
Montageanleitung
- Crimp-Bedingung - English [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_CrimpCondition_0001614652.pdf: 178 KB]
- Crimp-Bedingung - 日本語 [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_CrimpCondition_0001614651.pdf: 178 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - English [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_CrimpQualityStandard_0001332360.pdf: 43 KB]
- Crimp Qualitätsstandard - 日本語 [RM-SC-212_CL0109-0671-1-00_CrimpQualityStandard_0001137376.pdf: 54 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Werkzeug zum Entfernen der Kontakte |
||
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |