LF13WBP-20PC
CL0136-0040-0-00
					RoHS (EU)2015/863
					
			
				
				Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
			
			
		- Artikelnummer
 - LF13WBP-20PC
 - Steckverbindertyp
 - Stecker
 - Bauteile
 - Allgemeine Ausführung
 - Industriestandard
 
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 22, 2025
				Produktinformation
			- Artikelnummer
 - LF13WBP-20PC
 - CL-Nummer
 - CL0136-0040-0-00
 
							Grundlegende Informationen
					- Steckverbindertyp
 - Stecker
 - Bauteile
 - Allgemeine Ausführung
 - Industriestandard
 - Sicherheitsstandards
 - Leistungsmerkmale
 - CAT5e
 - Betriebsstrom
 - 2.0 A
 - Betriebsstrom andere
 - Betriebsspannung (AC)
 - AC 30.0 V
 - Betriebsspannung (AC) andere
 - Betriebsspannung (DC)
 - DC 42.0 V
 - Betriebsspannung (DC) andere
 - Anzahl der Kontakte
 - 20
 - Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
 - Schalengröße (mm)
 - 13 mm
 - Betriebstemperatur (max.)
 - 85 ℃
 - Betriebstemperatur (min.)
 - -25 ℃
 - Einbaurichtung
 - Gleitbereich (XY)(mm)
 - Effektive Stecklänge (Z) (mm)
 - Wasserdichtigkeit
 - IPX7, IP X8
 - Kontaktwiderstand
 - Prüfspannung
 - 300 V Max.
 - Verriegelungsart
 - Bajonett
 - Kabel-Anschlussmethode
 - Crimpen
 - Kabel-Aussendurchmesser
 - 8.7 mm
 - Steckzyklen
 - 1000
 - Berührschutz
 - Nein
 - Metallabschirmungen
 - Ja
 - Befestigungsart
 - Kontaktbeschichtung
 - Gold
 - Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
 - h
 - Gehäusematerial
 - Metall
 - Oberflächenveredelung
 - Nickel
 - RoHS (EU)2015/863
 - Konform
 - SVHC
 - Enthalten
 - Steckverbindertyp Detailseite
 
							Mechanische Angaben
					- Kontaktart
 - Männlich
 - Gehäusefarbe
 - Schwarz
 - Befestigungsart des Bedienfeldes
 - Steckverbinderausrichtung
 - Gerade
 - PCB-Stabilisierungsfunktion
 - Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
 - Schlüssel
 - Nein
 - Abdeckkappenmaterial
 
							Maßangaben
					- Beschichtungsstärke
 - Maximum Drahtisolationsdurchmesser
 - 1.0 mm
 - Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
 - Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
 - 30
 - Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
 - 26
 - Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
 - Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
 - Steckverbinderlänge
 - 17.9 mm
 - Steckverbinderbreite
 - 51.9 mm
 - Steckverbinderhöhe
 - 17.9 mm
 - Draht/ Kabel UL-konform
 - Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
 - Empfohlene PCB-Stärke
 
							Verpackungsvorschriften
					- Verpackungsart
 - Trennwand-Box
 - Kaufeinheit
 - 50 PCS
 - Masse
 - 26.4 g
 - Empfindlich gegen Aufladungen
 - Nein
 - Menge / Karton
 - 100 PCS
 
							Andere
					- Kabelmontage
 - Nein
 - Kabellänge
 - Kabelfarbe
 - Bemerkung
 
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [LF13WBP-20PC_CL0136-0040-0-00_2DDrawing_0001595036.pdf: 135 KB]
 - Zeichnung (2D) - 日本語 [LF13WBP-20PC_CL0136-0040-0-00_2DDrawing_0001274323.pdf: 157 KB]
 - Datenblatt - English [LF13WBP-20PC_CL0136-0040-0-00_SpecSheet_0001595037.pdf: 228 KB]
 - Datenblatt - 日本語 [LF13WBP-20PC_CL0136-0040-0-00_SpecSheet_0001274325.pdf: 167 KB]
 
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
 
Passende Steckverbinder
                         
                        Artikelnummer
                    Empfohlene Drahtstärke
                
                            	AWG 26.0-30.0
                            	
                        
                            	AWG 26.0-30.0