Global icon

JR16WRC3

CL0114-2171-5-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • JR16WRC3
  • Steckverbindertyp
  • Andere
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am January. 21, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • JR16WRC3
  • CL-Nummer
  • CL0114-2171-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Andere
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
  • Schalengröße (mm)
  • 16 mm
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -25 ℃
  • Einbaurichtung
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Wasserdichtigkeit
  • IPX7, IP X8
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • Verriegelungsart
  • Schraube
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Steckzyklen
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Befestigungsart
  • Kontaktbeschichtung
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Gehäusematerial
  • Oberflächenveredelung
  • Chrom
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Zubehör
  • Kontaktart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Steckverbinderausrichtung
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Schlüssel
  • Nein
  • Abdeckkappenmaterial
  • Metall
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
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.1 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Nein
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Kabelfarbe
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen