LF13WBP-11S
CL0136-0011-5-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- LF13WBP-11S
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- LF13WBP-11S
- CL-Nummer
- CL0136-0011-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Betriebsstrom
- 10.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 125.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 11
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 13 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- 8.7 mm
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Ja
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
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
- 17.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 51.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 17.9 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- 29.5 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 100 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [LF13WBP-11S_CL0136-0011-5-00_2DDrawing_0000896567.pdf: 168 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [LF13WBP-11S_CL0136-0011-5-00_2DDrawing_0000369043.pdf: 191 KB]
- Datenblatt - English [LF13WBP-11S_CL0136-0011-5-00_SpecSheet_0000123898.pdf: 69 KB]
- Datenblatt - 日本語 [LF13WBP-11S_CL0136-0011-5-00_SpecSheet_0001043717.pdf: 166 KB]
- Zertifizierungen (UL) [LF13WBP-11S_CL0136-0011-5-00_Certifications_UL_0001457560.pdf: 48 KB]
Montageanleitung
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
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse