LF10WBLP-12PA(31)
CL0136-0025-0-31
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- LF10WBLP-12PA(31)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 21, 2024
Produktinformation
- Artikelnummer
- LF10WBLP-12PA(31)
- CL-Nummer
- CL0136-0025-0-31
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- CAT5e
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 42.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Schalengröße (mm)
- 10 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- IPX7, IP X8
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Verriegelungsart
- Bajonett
- Kabel-Anschlussmethode
- Löten
- Kabel-Aussendurchmesser
- 7.3 mm
- Steckzyklen
- 1000
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Ja
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Metall
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Schlüssel
- Nein
- Abdeckkappenmaterial
Maßangaben
- Beschichtungsstärke
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Steckverbinderlänge
- 49.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 32.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.8 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Masse
- 30.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [LF10WBLP-12PA(31)_CL0136-0025-0-31_2DDrawing_0001292073.pdf: 157 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [LF10WBLP-12PA(31)_CL0136-0025-0-31_2DDrawing_0001292071.pdf: 182 KB]
- Datenblatt - English [LF10WBLP-12PA(31)_CL0136-0025-0-31_SpecSheet_0001292074.pdf: 109 KB]
- Datenblatt - 日本語 [LF10WBLP-12PA(31)_CL0136-0025-0-31_SpecSheet_0001292072.pdf: 162 KB]
Montageanleitung
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse