LF10BJ-F
CL0136-3009-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- LF10BJ-F
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- LF10BJ-F
- CL-Nummer
- CL0136-3009-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
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
- Schalengröße (mm)
- 10 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Wasserdichtigkeit
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- Verriegelungsart
- Schraube
- Kabel-Anschlussmethode
- Kabel-Aussendurchmesser
- Steckzyklen
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
- Befestigungsart
- Kontaktbeschichtung
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Gehäusematerial
- Oberflächenveredelung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
- Zubehör
Mechanische Angaben
- Kontaktart
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
- Abdeckkappenmaterial
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
- 5.93 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Nein
- Menge / Karton
- 500 PCS
Andere
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Kabelfarbe
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [LF10BJ-F_CL0136-3009-0-00_2DDrawing_0001548030.pdf: 172 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [LF10BJ-F_CL0136-3009-0-00_2DDrawing_0001547645.pdf: 184 KB]
- Datenblatt - English [LF10BJ-F_CL0136-3009-0-00_SpecSheet_0001548033.pdf: 50 KB]
- Datenblatt - 日本語 [LF10BJ-F_CL0136-3009-0-00_SpecSheet_0001547646.pdf: 95 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]