Global icon

PQ50S2-2428SCFA

CL0236-0039-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • PQ50S2-2428SCFA
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • PQ50S2-2428SCFA
  • CL-Nummer
  • CL0236-0039-0-00
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
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Steckzyklen
  • 500
  • Anzahl der Kontakte
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Verriegelungsart
  • Betriebsstrom
  • 12.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 300.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Bestückungsseite
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 24
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
  • Schlüssel
  • Oberflächenveredelung
  • Gehäusematerial
  • Kontaktart
  • Weiblich
  • Gehäusefarbe
  • Metallabschirmungen
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Abdeckkappenmaterial
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 2200 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 5.0 mΩ Max.
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderhöhe
  • Steckverbinderlänge
  • Steckverbinderbreite
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1007
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 6000 PCS
  • Masse
  • 0.22 g
  • Abklebeband
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 30000 PCS
  • Bemerkung