TJ50A-2022PCA
CL0236-3106-4-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- TJ50A-2022PCA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- TJ50A-2022PCA
- CL-Nummer
- CL0236-3106-4-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 130.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 130.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 20
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.3 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.5 mm²
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- 0.76 μm
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1260 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 3.35 mm
- Steckverbinderlänge
- 3.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 26.25 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 2.6 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.3 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Masse
- 28.0 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_2DDrawing_0001120686.pdf: 44 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_2DDrawing_0000433346.pdf: 96 KB]
- Datenblatt - English [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_SpecSheet_0001131784.pdf: 137 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_SpecSheet_0001049781.pdf: 213 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_Guideline_0000106384.pdf: 493 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_Guideline_0000106433.pdf: 332 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-2022PCA_CL0236-3106-4-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke