TJ50A-41P
CL0236-3117-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- TJ50A-41P
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- TJ50A-41P
- CL-Nummer
- CL0236-3117-0-00
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
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 41
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 4.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 130.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 130.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Bestückungsseite
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Zinklegierung
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1260 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 13.55 mm
- Steckverbinderlänge
- 80.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 30.0 mm
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 18 PCS
- Masse
- 31.0 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 72 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TJ50A-41P_CL0236-3117-0-00_2DDrawing_0000433375.pdf: 278 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TJ50A-41P_CL0236-3117-0-00_SpecSheet_0001049811.pdf: 214 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-41P_CL0236-3117-0-00_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-41P_CL0236-3117-0-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-41P_CL0236-3117-0-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 16.0-18.0
1.25-0.75 mm²
1.25-0.75 mm²
AWG 20.0-22.0
0.5-0.3 mm²
0.5-0.3 mm²
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stecker
Stecker