TJ50A-41S-D-CV1
CL0236-3120-5-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- TJ50A-41S-D-CV1
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- TJ50A-41S-D-CV1
- CL-Nummer
- CL0236-3120-5-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 500
- Anzahl der Kontakte
- 41
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 4.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 4.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 130.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 130.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 3
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Ja
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Aluminiumlegierung
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1260 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 18.9 mm
- Steckverbinderlänge
- 79.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 87.9 mm
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 13.0 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 18 PCS
- Masse
- 136.9 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 18 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_2DDrawing_0001131777.pdf: 255 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_2DDrawing_0000434530.pdf: 495 KB]
- Datenblatt - English [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_SpecSheet_0001131778.pdf: 138 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_SpecSheet_0001050293.pdf: 215 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_Guideline_0000121401.pdf: 485 KB]
- Produktrichtlinien - English [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_Guideline_0001471710.pdf: 1,792 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [TJ50A-41S-D-CV1_CL0236-3120-5-00_Guideline_0001471709.pdf: 1,935 KB]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 16.0-18.0
1.25-0.75 mm²
1.25-0.75 mm²
AWG 20.0-22.0
0.5-0.3 mm²
0.5-0.3 mm²
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Buchse
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse