MT50A-2426SCFA
CL0248-0004-8-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- MT50A-2426SCFA
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- MT50A-2426SCFA
- CL-Nummer
- CL0248-0004-8-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- IP 67
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- h
- Steckzyklen
- 200
- Anzahl der Kontakte
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
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
- Crimpen
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 26
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 24
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Nein
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 10.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Draht/ Kabel UL-konform
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.49 mm
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.035 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_2DDrawing_0001143307.pdf: 57 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_2DDrawing_0000434484.pdf: 52 KB]
- Datenblatt - English [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_SpecSheet_0001143308.pdf: 129 KB]
- Datenblatt - 日本語 [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_SpecSheet_0001050276.pdf: 142 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage - English [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_CableAsseyInstruction_0001548755.pdf: 530 KB]
- Anleitung zur Kabelmontage - 日本語 [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_CableAsseyInstruction_0001597806.pdf: 630 KB]
- Crimp-Bedingung [MT50A-2426SCFA_CL0248-0004-8-00_CrimpCondition_024800048_MT50A-2426SCFA(ORIENTAL-MOTOR_RMFEV-ESB-A(c2517))_CC.pdf: 113 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Steckverbinder
Artikelnummer
Empfohlene Drahtstärke
AWG 24.0-26.0
AWG 0.0-0.0
0.0-0.0 mm²
0.0-0.0 mm²
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |