SMP-PR(FD)-SMT-1(01)
CL0338-1102-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- SMP-PR(FD)-SMT-1(01)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 21, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- SMP-PR(FD)-SMT-1(01)
- CL-Nummer
- CL0338-1102-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMP
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 100
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Gold
- Isolierungsmaterial
- PTFE
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
- 6.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 6.0 mΩ Max.
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
- 5.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.39 mm
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.35 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
- 100 pieces / pack
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [SMP-PR(FD)-SMT-1(01)_CL0338-1102-0-01_2DDrawing_0001296260.pdf: 114 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [SMP-PR(FD)-SMT-1(01)_CL0338-1102-0-01_2DDrawing_0001296259.pdf: 87 KB]
- Datenblatt - English [SMP-PR(FD)-SMT-1(01)_CL0338-1102-0-01_SpecSheet_0001296262.pdf: 109 KB]
- Datenblatt - 日本語 [SMP-PR(FD)-SMT-1(01)_CL0338-1102-0-01_SpecSheet_0001296261.pdf: 111 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | SMP-PR(XX)-SMT-1 | zip | 60 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | SMP-PR-SMT-1_2020R1modal | zip | 524 KB |
| Verschlüsseltes HFSS | SMP-PR-SMT-1_2023R1modal | zip | 775 KB |
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | SMP-PR(XX)-SMT-1 | English | 368 KB |
Andere
- RF_Report [SMP-PR(FD)-SMT-1(01)_CL0338-1102-0-01_RF_Report_SMP-PR(__)-SMT-1_rf_report.pdf: 485 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
- Simulation Model [SMP-PR(FD)-SMT-1(01)_CL0338-1102-0-01_Simulation Model _SMP-PR(__)-SMT-1.s2p.zip: 39 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder