CX70M-24P2
CL0480-0329-0-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- CX70M-24P2
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 22, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- CX70M-24P2
- CL-Nummer
- CL0480-0329-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB3.0
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- USB3.0
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 5.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- 48 hours h
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Reibung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 48.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 48.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Bestückungsseite
- Standardverschiebung
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Schlüssel
- Nein
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 40.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
- Steckverbinderhöhe
- 3.66 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.95 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.51 g
- Abklebeband
- Nein
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CX70M-24P2_CL0480-0329-0-00_2DDrawing_D162646_en.pdf: 305 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CX70M-24P2_CL0480-0329-0-00_2DDrawing_D162646_ja.pdf: 226 KB]
- Datenblatt - English [CX70M-24P2_CL0480-0329-0-00_SpecSheet_CX70M-24P2_4800329000_Specsheet_Eng.pdf: 298 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CX70M-24P2_CL0480-0329-0-00_SpecSheet_CX70M-24P2_4800329000_Specsheet_Jap.pdf: 448 KB]