DF60F-2P-10.16DSA(50)
CL0680-4007-0-50
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF60F-2P-10.16DSA(50)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 24, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF60F-2P-10.16DSA(50)
- CL-Nummer
- CL0680-4007-0-50
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Anzahl der Kontakte
- 2
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
- 1
- Bestückungsabstand
- 10.16 mm
- Kontaktabstand
- 10.16 mm
- Steckverbinderlänge
- 22.36 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 21.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 30
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 3000 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 96 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 5.94 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 288 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_2DDrawing_0001499555.pdf: 338 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_2DDrawing_0001499554.pdf: 351 KB]
- Datenblatt - English [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_SpecSheet_0001499557.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_SpecSheet_0001499556.pdf: 181 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_Certifications_UL_0001457477.pdf: 408 KB]
- Zertifizierungen (TUV) [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_Certifications_TUV_0001457476.pdf: 1,096 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [DF60F-2P-10.16DSA(50)_CL0680-4007-0-50_Certifications_cUL_0001457478.pdf: 408 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]