Global icon

SW20-LCR-1

CL0717-5004-8-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • SW20-LCR-1
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
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • SW20-LCR-1
  • CL-Nummer
  • CL0717-5004-8-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • IP 67
  • Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
  • h
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Empfohlener LWL-Leiter
  • Fasermaterial
  • Hülsenform
  • Wellenlänge im Betrieb
  • 1310, 1550 nm
  • Steckzyklen
  • 200
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
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
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Bajonett
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Verschluss
  • Gehäusematerial
  • Zinklegierung
  • Oberflächenveredelung
  • Chrom
  • Art der Polierung
  • Material der gespaltenen Hülse
  • Zirkoniumdioxid
  • Anzahl der Glasfasern
  • 2
  • Kabellänge
  • Abdeckkappenmaterial
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Beschichtungsstärke
  • Reflektionsdämpfung
  • 40.0 dB Min.
  • Übertragungsstrecke
  • Betriebsstrom
  • Betriebsstrom andere
  • Kontaktwiderstand
  • Betriebsspannung (AC)
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Steckverbinderlänge
  • 25.7 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 27.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 27.3 mm
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Draht/ Kabel UL-konform
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
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 1 PCS
  • Masse
  • 26.9 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 200 PCS
  • Bemerkung
  • Empfohlene Drahtstärke

Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen